Dvířka průhledná pro rozvodnici GD113J. Dvířka lze vybavit zámkem Hager VZ313.
EAN
3250612963317
Balení
1 ks
Plastová dvířka transparentní pro GD113J GP113T
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
GP113PTechnické vlastnosti
Rozměry
-
Výška250 mm
-
Šířka250 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéAno
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Počet zámků1
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVlevo, Vpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí
Vybavení
-
Počet klíčů1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu GP113T
Plastová dvířka transparentní pro GD113J
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2009-11-12
PDF1,02 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24
PDF363,16 kB
Více dokumentace