GS318D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Gamma
  • GS318D
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

2
1
GS318D - Zadní stěna pro GD318S
GS318D
Zadní stěna pro GD318S
2
GS213D - Zadní stěna pro GD213J
GS213D
Zadní stěna pro GD213J

Zadní stěna pro GD318S

GS318D

  • Distri­buce energie

Zadní stěna pro GD318S GS318D

EAN
3250612993536
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    500 mm
  • Šířka
    355 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Práš­kovou barvou
Instrukce
  • Vhodné jako boční panel
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration GS318D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GS318D (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek GS318D | Hager

    Obrázek produktu GS318D

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-06 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-06

    PDF
    226,00 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GD113J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
    GD113J
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
  • 2
    GD213J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 26 mod.
    GD213J
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 26 mod.
  • 3
    GD218S - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.
    GD218S
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.
  • 4
    GD313J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.
    GD313J
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.
  • 5
    GD318S - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.
    GD318S
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.