The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Gamma
  • GS313D
  • Distri­buce energie

Zadní stěna pro GD313J GS313D

EAN
3250612993437
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zadní stěna pro GD313J

GS313D

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GD313J

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    500 mm
  • Šířka
    250 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Práš­kové lakování
Instrukce
  • Vhodné jako boční panel
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration GS313D
PDF
Hager RoHS report GS313D
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GS313D | Hager

    Obrázek produktu GS313D

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GS313D | Hager

    Hager Product data sheet GS313D

    Zadní stěna pro GD313J

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

    PDF
    363,16 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GP413P - Plastová dvířka plná pro GD413J
    GP413P
    Plastová dvířka plná pro GD413J
  • 2
    GP113T - Plastová dvířka transparentní pro GD113J
    GP113T
    Plastová dvířka transparentní pro GD113J
  • 3
    GP418T - Plastová dvířka transparentní pro GD418S
    GP418T
    Plastová dvířka transparentní pro GD418S
  • 4
    GS218D - Zadní stěna pro GD218S
    GS218D
    Zadní stěna pro GD218S
  • 5
    GS318D - Zadní stěna pro GD318S
    GS318D
    Zadní stěna pro GD318S

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.