The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD
  • GBA500501ALU
  • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD

Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x50 mm, přírodní elox GBA500501ALU

EAN
4012740204705
Balení
24 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x50 mm, přírodní elox

GBA500501ALU

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GBA452ALU
GBA452ALU
Víko kanálu GBA hliník, přírodní elox
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
  • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál
  • Koncový díl pro nástěnný kanál
  • Kryt spoje pro nástěnný kanál
  • L4760

    Box pro přístroje 45 x 45 mm

    0,00 €  / *
  • GBD500506ALU

    Koncovka kanálu GBA 50x50, Alu-lak

    0,00 €  / *
  • GBDCLIPALU

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    54 mm
  • Šířka
    54 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    2 500 - 2 500 mm²
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    1
  • Šířka horního dílu 1
    45 mm
  • Šířka horního dílu 2
    0
  • Šířka horního dílu 3
    0
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
    4
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    15
Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    47 x 45 mm
Instalace, montáž
  • Perfo­race základny
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Eloxovaný
  • Barva
    Hliník
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Spojky samo­statně
Vyba­vení
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ne
  • Počet kabe­lových úchytek na metr
    0
  • S ochrannou fólií
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2024-12-20
PDF
436,58 kB
Hager REACH declaration GBA500501ALU
PDF
Hager RoHS report GBA500501ALU
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBA500501ALU | Hager

    Obrázek produktu GBA500501ALU

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GBA500501ALU | Hager

    Hager Product data sheet GBA500501ALU

    Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x50 mm, přírodní elox

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    Product licence International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GBD5013189011 - T kus kanálu GBD 50x131, černá
    GBD5013189011
    T kus kanálu GBD 50x131, černá
  • 2
    GBD5013169011 - Koncovka kanálu GBD 50x131, černá
    GBD5013169011
    Koncovka kanálu GBD 50x131, černá
  • 3
    GBD5013169016 -
    GBD5013169016
  • 4
    GBD5010009016 -
    GBD5010009016
  • 5
    GBD5019009016 -
    GBD5019009016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.