The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD
    • GBA500851ALU
    EAN
    4012740204743
    Balení
    12 metrů
    • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD

    Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x85 mm, přírodní elox GBA500851ALU

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Šířka
    134 mm
    134 mm
    162 mm
    162 mm
    85 mm
    85 mm

    Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x85 mm, přírodní elox

    GBA500851ALU

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    GBA452ALU
    GBA452ALU
    Víko kanálu GBA hliník, přírodní elox
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (7)
    • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Propo­jovací krabice pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Spojka pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • L4760

      Box pro přístroje 45 x 45 mm

      0,00 €  / *
    • GBD500854ALU

      Vnitřní roh kanálu GBA 50x85, Alu-lak

      0,00 €  / *
    • GBD500853ALU

      Vnější roh kanálu GBA 50x85, Alu-lak

      0,00 €  / *
    • GBD500855ALU

      Plochý roh kanálu GBA 50x85, Alu-lak

      0,00 €  / *
    • GBD500856ALU

      Koncovka kanálu GBA 50x85, Alu-lak

      0,00 €  / *
    • GBA50X9

      Spojovací pár kanálu GBA, pozink.

      0,00 €  / *
    • GBDCLIPALU

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      56 mm
    • Šířka
      85 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      4 000 - 4 000 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    • Šířka horního dílu 1
      45 mm
    • Šířka horního dílu 2
      0
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      14
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      20
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      47 x 45 mm
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration GBA500851ALU
    PDF
    RoHS report GBA500851ALU
    PDF
    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB

    Ke stažení

    • Obrázek GBA500851ALU | Hager

      Obrázek produktu GBA500851ALU

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GBA500851ALU | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GBA500851ALU

      Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x85 mm, přírodní elox

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GBA5013119016 -
      GBA5013119016
    • 2
      GBD5013189016 -
      GBD5013189016
    • 3
      GBD5013169016 -
      GBD5013169016
    • 4
      GBD5010009016 -
      GBD5010009016
    • 5
      GBD5019009016 -
      GBD5019009016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.