The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • GBA50X9
    EAN
    4012740023351
    Balení
    1 Sada
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD
    • Vidět víc

    Spojovací pár kanálu GBA, pozink. GBA50X9

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spojovací pár kanálu GBA, pozink.

    GBA50X9

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    Vyba­vení
    • S vyrovnáváním poten­ciálu
      Ano
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      GBA 50x85, GBA 50x131, GBA 50x161, GBD 50x160

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration GBA50X9
    PDF
    RoHS report GBA50X9
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GBA50X9 | Hager

      Obrázek produktu GBA50X9

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GBA50X9 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GBA50X9

      Spojovací pár kanálu GBA, pozink.

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licence produktu International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GBA5013119016 -
      GBA5013119016
    • 2
      GBD501314ALU - Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
      GBD501314ALU
      Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
    • 3
      GBD501315ALU - Plochý roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
      GBD501315ALU
      Plochý roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
    • 4
      GBD501004E9016 -
      GBD501004E9016
    • 5
      GBD501614J9016 -
      GBD501614J9016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.