Prístrojová krabice 1-násobná pro celní montáž do lemu víka parapetního kanálu cerné barvy. urcená pro prístroje s nosným rámeckem a roztecí montážních otvoru 60 mm. Použitelná u vertikálne i horizontálne instalované prístroje. Vyrobena z bezhalogenového
EAN
4012740204804
Balení
24 metrů
Víko hliníkového kanálu GBA 45 mm, přírodní elox GBA452ALU
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka45 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
-
BarvaHliník
Vybavení
-
S ochrannou fóliíAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
-
Související produktové řadyGBA 50x50, GBA 50x85, GBA 50x131, GBA 50x161
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu GBA452ALU
Víko kanálu GBA hliník, přírodní elox
PDF -
Licence produktu
Product_Licence_NF004_1075_GBA
Licence produktu International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF300,51 kB
Více dokumentace