The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Elek­tro­in­stalační kanály GBA a GBD
  • GBD500506ALU
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Koncovka kanálu GBA 50x50, Alu-lak GBD500506ALU

EAN
4012740023375
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Koncovka kanálu GBA 50x50, Alu-lak

GBD500506ALU

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GBA500501ALU

    Kanál GBA jednokomorový, hliníkový 50x50 mm, přírodní elox

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    54 mm
  • Šířka
    54 mm
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Hliník
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    GBA 50x50

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-12-15
PDF
430,54 kB
Hager REACH declaration GBD500506ALU
PDF
Hager RoHS report GBD500506ALU
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBD500506ALU | Hager

    Obrázek produktu GBD500506ALU

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GBD500506ALU | Hager

    Hager Product data sheet GBD500506ALU

    Koncovka kanálu GBA 50x50, Alu-lak

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    996,55 kB
    Obrázek Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
    Obrázek EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GBD5013189011 - T kus kanálu GBD 50x131, černá
    GBD5013189011
    T kus kanálu GBD 50x131, černá
  • 2
    GBD501314ALU - Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
    GBD501314ALU
    Vnitřní roh kanálu GBA 50x131, Alu-lak
  • 3
    GBD5013169016 -
    GBD5013169016
  • 4
    GBD5010009016 -
    GBD5010009016
  • 5
    GBD5019009016 -
    GBD5019009016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.