Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 1350x400, třída izolace II FZ895SD
EAN
3250612794348
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová průchodka 5 dostupné produkty -
Kabelová vstupní objímka 5 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 7 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška20 mm
-
Šířka1 350 mm
-
Hloubka400 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
BarvaSvětle šedá
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace