Krycí plech pro skříň, univers, IP41, s výřezy, 1350x400 FZ885WF
EAN
7611919290760
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová průchodka 5 dostupné produkty -
Kabelová vstupní objímka 5 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 7 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1,25 mm
-
Šířka1 350 mm
-
Hloubka373 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
BarvaZinek
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace