The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • FZ442B
    EAN
    3250612778652
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž

    Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 550 mm, 2 pole FZ442B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 550 mm, 2 pole

    FZ442B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 30 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FP82SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x550x205

      0,00 €  / *
    • FWB52K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 800x550x161, 60M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB72

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB63K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x800x161, 144M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB62

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB52

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB32S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FP12SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x550x205

      0,00 €  / *
    • FWB62K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB42K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB32K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 550x550x161, 36M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB72N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48 mod., 1100x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB62N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB52N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48 mod., 800x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB72S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FP92SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x550x205

      0,00 €  / *
    • FP52SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x550x205

      0,00 €  / *
    • FP32SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 500x550x205

      0,00 €  / *
    • FWB32

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB72K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 1610x550x161, 84M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      140 mm
    • Šířka
      300 mm
    • Hloubka
      90 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ442B
    PDF
    RoHS report FZ442B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ442B | Hager

      Obrázek produktu FZ442B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet FZ442B | Hager

      Hager Product data sheet FZ442B

      Spojovací sada vertikální, univers IP44/54, rozvaděč š. 550 mm, 2 pole

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek MA uni. - f. FZ441B, FZ442B, FZ443B, FZ444B, FZ445B - Basis Schrankverbinder horiz. | Hager

      MA uni. - f. FZ441B, FZ442B, FZ443B, FZ444B, FZ445B - Basis Schrankverbinder horiz.

      Installation manual International 2009-12-16

      PDF
      4,24 MB
    • Handbook

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbook en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Handbook en-GB 2026-04-02 | Hager

      Handbook en-GB 2026-04-02

      PDF
      34,65 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-18 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
      FZ106N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    • 2
      FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
      FZ104N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    • 3
      FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
      FZ102N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    • 4
      FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
      FZ714
      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    • 5
      FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
      FZ401
      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.