Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x110 FW42US1
EAN
3250612733057
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 9 dostupné produkty -
Dveře 1 dostupné produkty -
Lišta DIN 3 dostupné produkty -
Víko pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty -
Závěs pro rozvodné systémy 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Vybavení
-
Počet lišt8
-
Počet polí v šířce2
Kapacita
-
Počet modulů96
Rozměry
-
Výška650 mm
-
Šířka550 mm
-
Hloubka110 mm
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Stupeň krytí IPIP30
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FW42US1
Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x110
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Instalační příručka International 2017-10-12
PDF6,97 MB
MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted)
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF1,55 MB
Montageanleitung Klemmenträger
Installation manual International 2009-11-26
PDF608,90 kB
Více dokumentace