The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FP23SW2
    EAN
    3250612669059
    Balení
    1 ks

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x800x205 FP23SW2

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x800x205

    FP23SW2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (27)
    • Přecho­dové víko pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Lišta DIN 7 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 6 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 5 dostupné produkty
    • Přípojni­cová spojka 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přecho­dové víko pro instalační kanál
    • Lišta DIN
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Uzamykací systém
    • Přípojni­cová spojka
    • Držák doku­mentů
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Průchozí svor­kovnice
    • Retu­šovací tyčinka
    • FZ443N

      Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010

      0,00 €  / *
    • UN12A

      Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1800 mm, (sada 2 ks)

      0,00 €  / *
    • UN06A

      Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)

      0,00 €  / *
    • UN02A

      Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01B4

      DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm

      0,00 €  / *
    • U82A

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm

      0,00 €  / *
    • UT12QN

      Příčná vzpěra nosných lišt mezi 3 poli 800 mm

      0,00 €  / *
    • U842B

      DIN lišta 35x7, 5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm

      0,00 €  / *
    • UZ00K2

      Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ406M

      Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Kabelové příruba plná plastová IP55

      0,00 €  / *
    • FZ402

      Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ428

      Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ503N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, vnější čtyřhran 7mm

      0,00 €  / *
    • FZ529N

      Náhradní vložka do standardního uzávěru, čtyřhran 8 mm

      0,00 €  / *
    • FZ518N

      Výklopná rukojeť s vložkou, klíč číslo 455E

      0,00 €  / *
    • ZM75S

      Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

      0,00 €  / *
    • FZ707

      Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • KR95P

      Řadová svorka 25-95 mm2

      0,00 €  / *
    • KR15P

      Svorka 1pól., 35-150mm2

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 950 mm
    • Šířka
      800 mm
    • Hloubka
      205 mm
    • Tloušťka bočnice
      1 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Typ uzamčení
      Bez objímky proti zlomení, Bez zámku
    • Mechanická odolnost IK
      IK09
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      3
    • Počet otvorů v desce příruby
      6
    • Počet řad v rozvaděči
      12
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na podlahu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      2
    • Počet zámků
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      400 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FP23SW2
    PDF
    RoHS report FP23SW2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FP23SW2 | Hager

      Obrázek produktu FP23SW2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FP23SW2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FP23SW2

      Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1950x800x205

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.