Rozvaděčová skříň univers, krytí IP44, třída izolace II, rozměry 1950x800x205 mm, určená pro vnitřní prostředí. Oceloplechová, barvy RAL 9010 (bílá). S plnými oceloplechovými dveřmi s tříbodovým uzávěrem. Určena pro vnitřní stavebnicový systém univers N pro přístroje do 400 A. Výška 1 950 mm včetně 100 mm podstavce, který je již na rozvaděči předmontován. Vybavena pevnými bočnicemi, ve kterých lze vyrazit otvory propojení přípojnic nebo kabelů při montáži skříní vedle sebe.
EAN
3250612668960
Balení
1 ks
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Lišta DIN 7 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 1 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 3 dostupné produkty -
Přípojnicová spojka 1 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 950 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči12
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN400 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FP23SN2
Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x800x205
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2026-03-25
PDF1,94 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Více dokumentace