The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Volně stojící rozvadě­čové skříně
    • FP25SN2
    Rozvaděčová skříň univers, krytí IP44, třída izolace II, rozměry 1950x1300x205 mm, určená pro vnitřní prostředí. Oceloplechová, barvy RAL 9010 (bílá). S plnými oceloplechovými dveřmi s tříbodovým uzávěrem. Určena pro vnitřní stavebnicový systém univers N pro přístroje do 400 A. Výška 1 950 mm včetně 100 mm podstavce, který je již na rozvaděči předmontován. Vybavena pevnými bočnicemi, ve kterých lze vyrazit otvory propojení přípojnic nebo kabelů při montáži skříní vedle sebe.
    EAN
    3250612672424
    Balení
    1 ks
    • Volně stojící rozvadě­čové skříně

    Rozvaděčová skříň univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x1300x205 FP25SN2

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděčová skříň univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x1300x205

    FP25SN2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (21)
    • Držák doku­mentů 5 dostupné produkty
    • Lišta DIN 5 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 3 dostupné produkty
    • Přípojni­cová spojka 1 dostupné produkty
    • Retu­šovací tyčinka 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Držák doku­mentů
    • Lišta DIN
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Přípojni­cová spojka
    • Retu­šovací tyčinka
    • Uzamykací systém
    • Průchozí svor­kovnice
    • FZ707

      Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ757M

      Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter

      0,00 €  / *
    • FZ757A4

      Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • UN06A

      Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)

      0,00 €  / *
    • UN02A

      Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01B4

      DIN lišta 35x15 mm, pro 1 pole, 246 mm

      0,00 €  / *
    • U82A

      DIN lišta snížená 35 x 7, 5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm

      0,00 €  / *
    • U842B

      DIN lišta 35x7, 5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm

      0,00 €  / *
    • UZ00K2

      Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím

      0,00 €  / *
    • FZ426

      Kabelová příruba rozvaděče, 46 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ428

      Kabelová příruba pro záda rozvaděče, pro kabely 20x 5-9 mm, IP44/54

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Kabelová příruba rozvaděče, 13 průchodek, IP44/54

      0,00 €  / *
    • ZM75S

      Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *
    • KR95P

      Řadová svorka 25-95 mm2

      0,00 €  / *
    • KR15P

      Svorka 1pól., 35-150mm2

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 950 mm
    • Šířka
      1 300 mm
    • Hloubka
      205 mm
    • Tloušťka bočnice
      1 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Typ uzamčení
      Bez objímky proti zlomení, Bez zámku
    • Mechanická odolnost IK
      IK09
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      5
    • Počet otvorů v desce příruby
      10
    • Počet řad v rozvaděči
      12
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na podlahu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      2
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Dvou­křídlé dveře, asyme­t­rické
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      400 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FP25SN2
    PDF
    RoHS report FP25SN2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FP25SN2 | Hager

      Obrázek produktu FP25SN2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FP25SN2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FP25SN2

      Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x1300x205

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2026-03-25 | Hager

      Instalační návod International 2026-03-25

      PDF
      1,94 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FR24L1 - Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1050x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře
      FR24L1
      Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1050x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře
    • 2
      FR22E1 - Rozvaděčová skříň univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x275 + 100mm podstavec
      FR22E1
      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x550x275 + 100mm podstavec
    • 3
      FR26S1 - Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1550x275 + 100mm podstavec
      FR26S1
      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1850x1550x275 + 100mm podstavec
    • 4
      FR25L1 - Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře
      FR25L1
      Skříňový rozvaděč, IP55, tř.II, 1850x1300x275 + 100mm podstavec, průhl. dveře
    • 5
      FR23E1 - Rozvaděčová skříň univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x275 + 100mm podstavec
      FR23E1
      Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1850x800x275 + 100mm podstavec

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.