The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL177A
  • Distri­buce energie

Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x250 FL177A

EAN
3250610674284
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x250

FL177A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (27)
    • Základna / prvek základny 1 dostupné produkty
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně 1 dostupné produkty
    • Zasle­po­vací deska pro rozvaděče 2 dostupné produkty
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Základna / prvek základny
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně
    • Zasle­po­vací deska pro rozvaděče
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Lišta DIN
    • Dveře
    • Uzamykací systém
    • Krycí lišta
    • Vložka pro zámkový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Montážní příslu­šen­ství
    • FL961A

      Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 250

      0,00 €  / *
    • FL99Z

      Náhradní plastový klíč

      0,00 €  / *
    • FL715E

      Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL735E

      Přístroj kryt plný 300x800 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL998A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x800mm, 6x37 mod., System C

      0,00 €  / *
    • FL365A

      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x800, 37 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL481A

      Montážní deska z perfor. plechu 950x800 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL417A

      Montážní deska z plného plechu 950x800 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL431A

      Montážní deska z izolantu 885x745 mm mm

      0,00 €  / *
    • FL317A

      Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x800 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL337A

      Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 300x800 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL467A

      Nosné lišty výšky 950 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL557A

      Vnitřní dveře kovové 950x800 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL80Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL82Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 6x6 mm, s klíčem (přísl..Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • VZ416

      Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL81Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion polyester.)

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Pospojení pro skříně Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL670A

      Sada pro vertikální montáž oceloplechových skříní Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL503A

      Lišta DIN délka 800 mm, 37 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Sada pro upevnění montážní desky

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FL961A

      Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 250

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      950 mm
    • Šířka
      800 mm
    • Hloubka
      250 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,20 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      3stranný 7 mm, Zámek na klíč
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet otvorů v desce příruby
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      6
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      2
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      250 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration FL177A
    PDF
    Hager RoHS report FL177A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL177A | Hager

      Obrázek produktu FL177A

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Produktový list FL177A | Hager

      Hager Produktový list FL177A

      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x250

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instruction sheet | Hager

      Instruction sheet

      Instalační příručka International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL715E - Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
      FL715E
      Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
    • 2
      FL713E - Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
      FL713E
      Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
    • 3
      FL712E - Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
      FL712E
      Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
    • 4
      FL711E - Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
      FL711E
      Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
    • 5
      FL130A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300
      FL130A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.