Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
Žádný výsledek ""
Žádné výsledky pro hledaný výraz ""
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x800, 37 mod.,
Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 950x800mm, 6x37 mod., System C
Vnitřní dveře kovové 950x800 mm, System S
Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
Přístroj kryt plný 300x800 mm, System C
Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)
Dveřní uzávěr-čtyřhran 6x6 mm, s klíčem (přísl..Orion oceloplech.)
Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)
Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)
Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)
Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 250
Pospojení pro skříně Orion plus
Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4
Sada pro upevnění montážní desky
Lišta DIN délka 800 mm, 37 mod.,
Sada pro vertikální montáž oceloplechových skříní Orion plus
Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)
Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 150x800 mm, System C
Montážní deska s nastavitelnou hloubkou 300x800 mm, System C
Montážní deska z plného plechu 950x800 mm, System S
Montážní deska z izolantu 885x745 mm mm
Montážní deska z perfor. plechu 950x800 mm, System S
Nosné lišty výšky 950 mm, System C
Náhradní plastový klíč
Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion polyester.)
Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)
Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Obrázek produktu FL127A
Instalační příručka International 2023-02-16
Instruction sheet
Instalační příručka International 2020-11-10