The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FL122A
    EAN
    3250610674109
    Balení
    1 ks

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x250 FL122A

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    FL124A, FL121A

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x250

    FL122A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (18)
    • Uzamykací systém 4 dostupné produkty
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně 1 dostupné produkty
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení 2 dostupné produkty
    • Montážní deska pro rozvaděč 1 dostupné produkty
    • Dveře 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Dveře
    • Držák doku­mentů
    • Lišta DIN
    • Vložka pro zámkový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Montážní příslu­šen­ství
    • FL96Z

      Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL80Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL99Z

      Náhradní plastový klíč

      0,00 €  / *
    • FL995A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 800x500mm, 5x22 mod., System C

      0,00 €  / *
    • FL363A

      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x500, 22 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL414A

      Montážní deska z plného plechu 780x443 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL555A

      Vnitřní dveře kovové 800x600 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FL501A

      Lišta DIN délka 500 mm, 22 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Pospojení pro skříně Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL85Z

      Držáky pro povrchovou montáž (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Sada pro upevnění montážní desky

      0,00 €  / *
    • UC969

      Násuvná matice (sada 25 ks)

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      800 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      250 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,2 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      3stranný 7 mm, Zámek na klíč
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet otvorů v desce příruby
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      2
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      250 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400-400 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL122A
    PDF
    RoHS report FL122A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL122A | Hager

      Obrázek produktu FL122A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL122A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL122A

      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x250

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2023-02-16 | Hager

      Instalační návod International 2023-02-16

      PDF
      32,87 MB
      Obrázek Instruction sheet | Hager

      Instruction sheet

      Instalační návod International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.