EVN03210C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Spínací a signa­lizační přístroje
            • Výko­nové styka­če<br/>
            • EVN03210C
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            EV01510E - Výkonový stykač 3P + 1S, 15,5A/7,5kW (AC-3), 24VDC
            EV01510E
            Výkonový stykač 3P + 1S, 15,5A/7,5kW (AC-3), 24VDC
            2
            EV02510C - Výkonový stykač 3P + 1S, 25A/11kW (AC-3), 230VAC
            EV02510C
            Výkonový stykač 3P + 1S, 25A/11kW (AC-3), 230VAC
            3
            EV03810C - Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18,5kW (AC-3), 230VAC
            EV03810C
            Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18,5kW (AC-3), 230VAC
            4
            EVN080D - Stykač 4P, 80A (AC-1), 24 VAC
            EVN080D
            Stykač 4P, 80A (AC-1), 24 VAC
            5
            EVN125C - Stykač 4P, 125A (AC-1), 230 VAC
            EVN125C
            Stykač 4P, 125A (AC-1), 230 VAC
            EVN03210C - Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC
            EVN03210C - Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC
            EVN03210C - Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC

            Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC

            EVN03210C

            EVN03210C - Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC
            EVN03210C - Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC
            EVN03210C - Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

            Stykač 4P, 32A (AC-1), 230 VAC EVN03210C

            EAN
            3250612236350
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 6 dostupné produkty
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
            • Modul přepě­ťové ochrany 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
            • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
            • Modul přepě­ťové ochrany
            • EVA001

              Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EVA002

              Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38,EVN022-45

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EVA005

              Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38,EVN022-45

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EVA006

              Pomocný kontakt 4S pro EV007-38,EVN022-45

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EVA007

              Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38,EVN022-45

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EVA008

              Pomocný kontakt 4R pro EV007-38,EVN022-45

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EVA102

              Mechanické blokování stykačů pro EV018-38, EVN032-45

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EVA202

              Ochranný RC člen 230VAC pro EV018-38, EVN032-045

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • Typ pólu
              4P
            Napětí
            • Provozní napětí AC
              690 - 690 V
            • Ovlá­dací napětí AC
              230 - 230 V
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              8 000 V
            • Typ napá­je­cího napětí řídi­cího obvodu
              AC
            • Jmenovité izolační napětí
              690 V
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC1 IEC 60947-4
              32 A
            • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC1 IEC 60947-4
              32 A
            • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
              32 A
            • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
              18 A
            • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC3
              18 - 18 A
            • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC1 podle IEC 60947-4
              32 A
            • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC3 podle IEC 60947-4
              18 A
            Rozměry
            • Délka pásku hlavního obvodu
              10 mm
            • Hloubka
              98 mm
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              14,60 W
            • Rozptý­lený výkon na cívku
              8 W
            • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
              12 kW
            • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC1 podle IEC 60947-4
              20 kW
            • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
              5 kW
            Instalace, montáž
            • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
              1,20 - 1,20 Nm
            • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
              3 - 3 Nm
            Konek­tivita
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky
              Šrou­bová svorka
            • Typ připo­jení řídi­cího a pomocného kontaktu
              Šrou­bová svorka
            Připo­jení
            • Typ kontaktu
              4S + 1 pom. S
            • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
              10 mm
            Vyba­vení
            • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
              1
            • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
              0
            • Počet kontaktů NO
              4
            • Počet kontaktů NC
              0
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP00
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -25 - 60 °C
            • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
              3
            • Teplota skla­du/trans­portu
              -40 - 80 °C

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP document International 2020-09-10
            PDF
            362,12 kB
            REACH declaration EVN03210C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EVN03210C (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek EVN03210C | Hager

              Obrázek produktu EVN03210C

            • Manuál

              Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

              Manuál en-GB 2025-04-10

              PDF
              4,12 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

              Declaration Of Conformity

              Prohlášení o shodě en-GB 2023-12-12

              PDF
              421,30 kB
              Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

              Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

              Prohlášení o shodě International 2021-03-01

              PDF
              60,48 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              EV00701C - Výkonový stykač 3P + 1R, 7A/3kW (AC-3), 230VAC
              EV00701C
              Výkonový stykač 3P + 1R, 7A/3kW (AC-3), 230VAC
            • 2
              EV00710C - Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 230VAC
              EV00710C
              Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 230VAC
            • 3
              EV00710D - Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 24VAC
              EV00710D
              Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 24VAC
            • 4
              EV00710E - Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 24VDC
              EV00710E
              Výkonový stykač 3P + 1S, 7A/3kW (AC-3), 24VDC
            • 5
              EV00901C - Výkonový stykač 3P + 1R, 9A/4kW (AC-3), 230VAC
              EV00901C
              Výkonový stykač 3P + 1R, 9A/4kW (AC-3), 230VAC

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.