Výkonový stykač 3P + 1S, 15,5A/7,5kW (AC-3), 24VDC EV01510E
EAN
3250612235964
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Relé tepelného přetížení 12 dostupné produkty -
Mechanické příslušenství pro nízkonapěťové komponenty 1 dostupné produkty -
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 6 dostupné produkty -
Pomocný kabelový adaptér 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu3P
Napětí
-
Provozní napětí AC12 - 690 V
-
Ovládací napětí DC24 - 24 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité provozní napětí Ue AC pro pomocný kontakt600 V
-
Jmenovité provozní napětí Ue DC pro pomocný kontakt250 V
-
Typ napájecího napětí řídicího obvoduDC
-
Jmenovité izolační napětí690 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud Ie při 110 V DC1 IEC 60947-420 A
-
Jmenovitý proud Ie při 220 V DC1 IEC 60947-415 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC1 podle IEC 60947-422 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC3 podle IEC 60947-415,50 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC4 podle IEC 60947-47 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC315,50 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC1 podle IEC 60947-422 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC3 podle IEC 60947-415,50 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC4 podle IEC 60947-47 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 110 V AC AC1510 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 24 V AC AC1510 A
-
Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 24 V DC DC131 A
-
Jmenovitý proud Ie pro pomocný kontakt při 250 V DC131 A
Rozměry
-
Délka pásku hlavního obvodu10 mm
-
Hloubka117 mm
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu6,90 W
-
Rozptýlený výkon na cívku4,50 W
-
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC1 podle IEC 60947-48 kW
-
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC4 podle IEC 60947-42 kW
-
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC1 podle IEC 60947-414 kW
-
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC3 podle IEC 60947-44 kW
-
Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC4 podle IEC 60947-43 kW
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment ovládacího a pomocného kontaktního obvodu1,20 - 1,20 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu1,20 - 1,20 Nm
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Typ připojení řídicího a pomocného kontaktuŠroubová svorka
Připojení
-
Typ kontaktu3S+1 pom. S
-
Odizolovaná délka řídicího a pomocného spojovacího kabelu10 mm
Vybavení
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací1
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet kontaktů NO3
-
Počet kontaktů NC0
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 60 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-23
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EV01510E
Výkonový stykač 3P + 1S, 15,5A/7,5kW (AC-3), 24VDC
PDF -
Manuál
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Declaration of conformity
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Declaration of conformity International 2021-03-01
PDF60,48 kB
Více dokumentace