EHN171 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Spínací a signa­lizační přístroje
            • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX
            • EHN171
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)

            Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)

            EHN171

            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            EHN171 - Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h)
            • Modulární přístroje na DIN lištu

            Spin.hodiny analog., týdenní, 1xpřep. (rezerva chodu 120h) EHN171

            EAN
            3250617201094
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Vyba­vení
            • Počet kanálů
              1
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Výkon
            • Příkon během provozu
              0,50 W
            • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
              1 100 W
            • Napá­jení žárovky
              900 - 900 W
            • Ztráta výkonu při plném zatížení
              1 W
            Funkce
            • Počet funkčních kanálů
              1
            Připo­jení
            • Počet kontaktů
              1
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              0.5 - 6 mm²
            • Průřez plného vodiče
              0.5 - 6 mm²
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -10 - +55 °C
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              3
            Rozměry
            • Výška
              90 mm
            • Šířka
              54 mm
            • Hloubka
              60 mm
            Texty
            • Způsob zapo­jení
              Přepínací kontakt
            • Způsob montáže
              Pro montáž na nosnou lištu DIN
            • Typ připo­jení
              Se šrou­bovými svor­kami
            Elek­trický proud
            • Max. výkon (cos fi 0,6)
              4 A
            Trvan­livost
            • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC1
              50 000
            Napětí
            • Provozní napětí AC
              230 - 240 V
            Nasta­vení
            • Cykly programu
              Cykly programu: 1 x 7 dní
            • Nejkratší doba sepnutí
              2 h
            Osvět­lení
            • Výkon LED svítidla
              180 W

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP en-AU 2023-12-20
            PDF
            417,11 kB
            REACH declaration EHN171 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EHN171 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek EHN171 | Hager

              Obrázek produktu EHN171

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager

              Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

              PDF
              3,50 MB
            • Manuál

              Obrázek Manuál it-IT, it-CH 2023-10-17 | Hager

              Manuál it-IT, it-CH 2023-10-17

              PDF
              2,62 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-27 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2023-04-27

              PDF
              314,21 kB
              Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-04-27 | Hager

              Prohlášení o shodě International 2023-04-27

              PDF
              270,56 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              EG103D - Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, DCF, komfort
              EG103D
              Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, DCF, komfort
            • 2
              EG103V - Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort
              EG103V
              Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort
            • 3
              EGK100 - Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
              EGK100
              Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
            • 4
              EGK101 - Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
              EGK101
              Soumrakový spínač s vestavným čidlem 5-100/50-2000 Lx, roční hodiny a app.
            • 5
              EGK103 - Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app.
              EGK103
              Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, s Bluetooth klíčem a app.

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.