The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Trans­for­má­tory, zásuvky a nouzová svítidla
  • EE960
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1,5 hodiny EE960

EAN
3250612259601
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1,5 hodiny

EE960

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -5 - 60 °C
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou, Šrou­bovací přípojka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 10 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1 W
Rozměry
  • Výška
    70 mm
  • Šířka
    54 mm
  • Hloubka
    51 mm
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EE960
PDF
Hager RoHS report EE960
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EE960 | Hager

    Obrázek produktu EE960

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EE960 | Hager

    Hager Product data sheet EE960

    Nouzové svítidlo 230 V provoz. doba při výpad.1,5 hodiny

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-01-10

    PDF
    567,12 kB
    Obrázek Lampe de secours EE960 | Hager

    Lampe de secours EE960

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    447,09 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-03-18

    PDF
    118,82 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SN216 - Vestavná zásuvka 230 V
    SN216
    Vestavná zásuvka 230 V
  • 2
    ST301 - Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0,5A 12V- 0,33A (AC)
    ST301
    Zvonkový transformátorek 230V/8V- 0, 5A 12V- 0, 33A (AC)
  • 3
    ST303 - Zvonkový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0,67A (AC)
    ST303
    Zvonkový transformátorek 230V/8V-1A, 12V- 0, 67A (AC)
  • 4
    ST305 - Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1,33A (AC)
    ST305
    Zvonkový transformátorek 230V/8V-2A, 12V- 1, 33A (AC)
  • 5
    ST309 - Bezpečnostní trafo 230V/12V-1,67A (AC)
    ST309
    Bezpečnostní trafo 230V/12V-1, 67A (AC)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.