The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BRS652101D9010
    EAN
    4012740216135
    Balení
    4 metrů
    • Parapetní kanály BR

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, bílá BRS652101D9010

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, bílá

    BRS652101D9010

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty
    • Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Spojka pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • TWS70VERZ

      Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.

      0,00 €  / *
    • G1612

      Oddělovací přepážka pro kanál BRSN, z PVC

      0,00 €  / *
    • G1615

      Odděl. přepážka, BRS/LFS, ABS bezhalogen

      0,00 €  / *
    • BRS652106D9010

      Koncovka, BRS65210D, oceloplechová, bílá

      0,00 €  / *
    • BRS652104D9010

      Vnitřní roh, BRS65210D, oceloplechový, bílá

      0,00 €  / *
    • BRS652109D

      Spojovací pár, BRS65210D, oceloplechový, pozink.

      0,00 €  / *
    • BRS652105D9010

      Plochý roh, BRS65210D, oceloplechový, bílá

      0,00 €  / *
    • BRS652103D9010

      Vnější roh, BRS65210D, oceloplechový, bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      210 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      12 210 - 12 210 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      2
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      80 mm
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      23
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      50
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Ke stažení

    • Obrázek BRS652101D9010 | Hager

      Obrázek produktu BRS652101D9010

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRS652101D9010 | Hager

      Hager Product data sheet BRS652101D9010

      Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, bílá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek DXF files International 2023-02-02 | Hager

      DXF files International 2023-02-02

      DXF
      368,60 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek STEP files International 2023-02-02 | Hager

      STEP files International 2023-02-02

      STP
      1,21 MB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      68,41 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.