Parapetní kanál BRS 65x210D, sv. šedá BRS652101D7035
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka210 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče12 210 - 12 210 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík2
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 280 mm
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)23
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)50
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
DXF soubory
DXF soubory International 2023-02-02
DXF368,60 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP1,21 MB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2023-02-02
PDF68,41 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB
Více dokumentace