The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BRS0802A7035
    EAN
    4012740219952
    Balení
    1 ks
    • Parapetní kanály BR

    Vnější roh, 80mm, oceloplechový, sv. šedá BRS0802A7035

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vnější roh, 80mm, oceloplechový, sv. šedá

    BRS0802A7035

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ne
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BRS 65x100

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS0802A7035
    PDF
    Hager RoHS report BRS0802A7035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRS0802A7035 | Hager

      Obrázek produktu BRS0802A7035

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BRS0802A7035 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BRS0802A7035

      Vnější roh, 80mm, oceloplechový, sv. šedá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRP6513019016 - Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
      BRP6513019016
      Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
    • 2
      BRP6510069016 -
      BRP6510069016
    • 3
      BRP651005H9016 -
      BRP651005H9016
    • 4
      BRP6517069016 -
      BRP6517069016
    • 5
      BRAP6510019016 - Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá
      BRAP6510019016
      Parapetní kanál BRAP hliník. 65100 mm, dopravní bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.