Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210, sv. šedá BRS6521017035
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
T-kus pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka210 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče12 780 - 12 780 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)39
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)52
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm, 45 mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
DXF soubory
DXF soubory International 2023-02-02
DXF365,68 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP2,28 MB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2023-02-02
PDF67,34 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB
Více dokumentace