Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, sv. šedá BRS6517017035
EAN
4012740215985
Balení
8 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka170 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče10 240 - 10 240 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)29
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)42
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm, 45 mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace