Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65130, sv. šedá BRS6513017035
EAN
4012740215954
Balení
8 Měřiče
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty
-
Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Zobrazit více 3 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče7 700 - 7 700 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)18
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)32
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, 45mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškovou barvou
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace