The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BRA851301ELN
    EAN
    4012740838474
    Balení
    8 metrů
    • Parapetní kanály BR

    Parapetní kanál, BRA85130, hliník, přírodní elox BRA851301ELN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Šířka
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm

    Parapetní kanál, BRA85130, hliník, přírodní elox

    BRA851301ELN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (14)
    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Spojka pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Čelní deska pro nástěnný kanál
    • L5804

      Zvuková bariéra

      0,00 €  / *
    • BRA851304ELN

      Vnitřní roh, BRA85130, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BRAX9

      Spojovací pár pro kanály BRA

      0,00 €  / *
    • BRA851307LAN

      Krytka řezu, BRA85130, oceloplech, Alu-lak

      0,00 €  / *
    • BRA0802AELN

      Víko vnějšího rohu BRA, 80mm, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BR130WKLAN

      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x130 Alu-lak

      0,00 €  / *
    • BRA85130WLAN

      Rámeček pro průchod zdí, BRA85130, oceloplech, Alu-lak

      0,00 €  / *
    • BRA851305ELN

      Plochý roh, BRA85130, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BRA0802ELN

      Víko parapet. kanálu BRA, 80mm, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BRA851303ELN

      Vnější roh, BRA85130, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BRA851306LAN

      Koncovka, BRA85130, plast bezhalogen., Alu-lak

      0,00 €  / *
    • GT452ALU

      Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *
    • GT451ALU

      Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *
    • GT453ALU

      Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      130 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      9 640 - 9 640 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      0
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      27
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      40
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, jističe
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BRA851301ELN
    PDF
    RoHS report BRA851301ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRA851301ELN | Hager

      Obrázek produktu BRA851301ELN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BRA851301ELN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BRA851301ELN

      Parapetní kanál, BRA85130, hliník, přírodní elox

      PDF
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-02-02 | Hager

      DXF soubory International 2023-02-02

      DXF
      370,46 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      1013,31 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2023-02-02

      PDF
      68,91 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko hliníkového parapetního kanálu BRAP 80 mm, dopravní bílá
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.