BRAX9 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • BRAX9
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
TN002S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
2
47436089 - Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
47436089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
3
947792505 - Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
947792505
Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
4
VE112L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
VE112L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
5
VE118L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
VE118L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.

Spojovací pár pro kanály BRA

BRAX9

Spojovací pár pro kanály BRA BRAX9

EAN
4012740842273
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kovaný
  • Barva
    Zinek
Vyba­vení
  • S vyrovnáváním poten­ciálu
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration BRAX9 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRAX9 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek BRAX9 | Hager

    Obrázek produktu BRAX9

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.