The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BRA8513019016
  • Parapetní kanály BR

Parapetní kanál, BRA85130, hliník, dopr. bílá BRA8513019016

EAN
4012740014359
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Parapetní kanál, BRA85130, hliník, dopr. bílá

BRA8513019016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (11)
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty
    • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Čelní deska pro nástěnný kanál
    • Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • BR130WK9016

      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x130 dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • GT4519016

      Rámeček 1násobný pro 45x45, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • GT4529016

      Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • GT4539016

      Rámeček 3násobný pro 45x45, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRA08029016

      Víko parapet. kanálu BRA, 80mm, hliník, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRA0802A9016

      Víko vnějšího rohu BRA, 80mm, hliník, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRA8513049016

      Vnitřní roh, BRA85130, hliník, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRA8513039016

      Vnější roh, BRA85130, hliník, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRA8513059016

      Plochý roh, BRA85130, hliník, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRA85130W9016

      Rámeček pro průchod zdí BRA85130, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BRA8513079016

      Krytka řezu, BRA85130, oceloplech, dopravní bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      130 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      9 640 - 9 640 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      0
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      27
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      40
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, jističe
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration BRA8513019016
    PDF
    Hager RoHS report BRA8513019016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRA8513019016 | Hager

      Obrázek produktu BRA8513019016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRA8513019016 | Hager

      Hager Product data sheet BRA8513019016

      Parapetní kanál, BRA85130, hliník, dopr. bílá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      370,46 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      1013,31 kB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      68,91 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.