The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • BRA651301ELN

Parapetní kanál, BRA65130, hliník, přírodní elox BRA651301ELN

EAN
4012740834148
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Parapetní kanál, BRA65130, hliník, přírodní elox

BRA651301ELN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (13)
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Čelní deska pro nástěnný kanál
    • BR651307LAN

      0,00 €  / *
    • BRA0802AELN

      Víko vnějšího rohu BRA, 80mm, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BR130WKLAN

      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x130 Alu-lak

      0,00 €  / *
    • BR65130WLAN

      0,00 €  / *
    • BRHT

      0,00 €  / *
    • BRA651303ELN

      Vnější roh, BRA65130, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BR651303HLAN

      0,00 €  / *
    • BR651305HLAN

      0,00 €  / *
    • BR651304HLAN

      0,00 €  / *
    • BR651306LAN

      0,00 €  / *
    • GT452ALU

      Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *
    • GT451ALU

      Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *
    • GT453ALU

      Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      130 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      7 580 - 7 580 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      0,00 mm
    • Šířka horního dílu 3
      0,00 mm
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      18
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      32
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, jističe
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration BRA651301ELN
    PDF
    Hager RoHS report BRA651301ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRA651301ELN | Hager

      Obrázek produktu BRA651301ELN

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRA651301ELN | Hager

      Hager Product data sheet BRA651301ELN

      Parapetní kanál, BRA65130, hliník, přírodní elox

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2011-04-29 | Hager

      Návod k použití International 2011-04-29

      PDF
      29,16 kB
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      368,19 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      1,10 MB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      68,60 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.