The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BRA651001ELN
    EAN
    4012740834124
    Balení
    8 metrů
    • Parapetní kanály BR

    Parapetní kanál, BRA65100, hliník, přírodní elox BRA651001ELN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Šířka
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm
    Barva produktu - Hliník
    Dopravní bílá
    Dopravní bílá
    Hliník
    Hliník

    Parapetní kanál, BRA65100, hliník, přírodní elox

    BRA651001ELN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    BRA0802ELN
    BRA0802ELN
    Víko parapet. kanálu BRA, 80mm, hliník, přírodní elox
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (15)
    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Čelní deska pro nástěnný kanál
    • L5804

      Zvuková bariéra

      0,00 €  / *
    • BRA651004ELN

      Vnitřní roh, BRA65100, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BR651007LAN

      0,00 €  / *
    • BRA0802AELN

      Víko vnějšího rohu BRA, 80mm, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BR100WKLAN

      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x100 Alu-lak

      0,00 €  / *
    • BR65100WLAN

      0,00 €  / *
    • BRA651005ELN

      Plochý roh, BRA65100, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BR651005HLAN

      0,00 €  / *
    • BRHT

      0,00 €  / *
    • BRA651003ELN

      Vnější roh, BRA65100, hliník, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • BR651003HLAN

      0,00 €  / *
    • BR651006LAN

      0,00 €  / *
    • GT452ALU

      Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *
    • GT451ALU

      Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *
    • GT453ALU

      Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      5 680 - 5 680 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      0
    • Šířka horního dílu 3
      0
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      10
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      24
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, jističe
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 90 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Spojky samo­statně
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BRA651001ELN
    PDF
    RoHS report BRA651001ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRA651001ELN | Hager

      Obrázek produktu BRA651001ELN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BRA651001ELN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BRA651001ELN

      Parapetní kanál, BRA65100, hliník, přírodní elox

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2011-04-29 | Hager

      Návod k použití International 2011-04-29

      PDF
      29,16 kB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-02-02 | Hager

      DXF soubory International 2023-02-02

      DXF
      368,19 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      1,10 MB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2023-02-02

      PDF
      68,78 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko hliníkového parapetního kanálu BRAP 80 mm, dopravní bílá
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.