Kompletní propojovací kanál s víkem BA7A 80x40 z PVC šedé barvy RAL 7030 má perforované boční stěny odpovídající víko a děrované dno dle EN 50085. Od výšky a šířky kanálů 40 mm lze jednotlivé boční lamely odlomit až ke dnu kanálu. Systém je možné doplnit o příchytky vodičů pro optimálním řešení ochrany a uspořádání vodičů v elektrotechnických zařízeních.
EAN
4012740199032
Balení
20 metrů
Propojovací kanál BA7A 80x40 mm s víkem, barva šedá BA7A80040
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka40 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Šířka štěrbiny6,50 mm
-
Vnitřní průřez vodiče2 498 - 2 498 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BA7A80040
Propojovací kanál BA7A 80x40, s víkem, šedá
PDF -
STEP soubory
Step Model BA7A80040
STEP soubory International 2026-04-15
STP1022,26 kB -
Datový list produktu
Product sheet for slotted trunking system BA7A in German
Datový list produktu de-DE 2018-10-11
PDF395,99 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF295,76 kB
Více dokumentace