catalog.pageproduct.product.info.ean
4012740198899
catalog.pageproduct.product.info.packqty
40 catalog.pageproduct.product_base_unit_meters.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Distanční pouzdro 2 product.page.accessories.products-available -
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 product.page.accessories.products-available -
Ruční nýtovačka Draper 3 product.page.accessories.products-available -
Šroubovací rozeta 1 product.page.accessories.products-available -
Nůžky na stříhání kanálů 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka60 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Šířka štěrbiny6,50 mm
-
Vnitřní průřez vodiče1 568 - 1 568 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkycatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Funkce
-
Samozhášivýcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
Flexibilnícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu BA7A40060
Propojovací kanál BA7A 40x60, s víkem, šedá
PDF -
ProductBimStep
Step Model BA7A40060
STEP soubory International 2026-04-15
STP755,72 kB -
ProductDataSheet
Product sheet for slotted trunking system BA7A in German
Datový list produktu de-DE 2018-10-11
PDF395,99 kB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF295,76 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button