BA7A25040 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Rozvadě­čové kanály
            • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
            • BA7A25040
            BA7A25040 - Propojovací kanál BA7A 25x40, s víkem, šedá
            BA7A25040 - Propojovací kanál BA7A 25x40, s víkem, šedá

            Propojovací kanál BA7A 25x40, s víkem, šedá

            BA7A25040

            BA7A25040 - Propojovací kanál BA7A 25x40, s víkem, šedá
            BA7A25040 - Propojovací kanál BA7A 25x40, s víkem, šedá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Propojovací kanál BA7A 25x40, s víkem, šedá BA7A25040

            EAN
            4012740198868
            Balení
            48 Měřiče

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Drátová svorka pro systém perfo­rovaných kanálů 1 dostupné produkty
            • Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty
            • Nůžky na stří­hání kanálů 1 dostupné produkty
            • Distanční pouzdro 2 dostupné produkty
            • Šrou­bovací rozeta 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Drátová svorka pro systém perfo­rovaných kanálů
            • Ruční nýtovačka Draper
            • Nůžky na stří­hání kanálů
            • Distanční pouzdro
            • Šrou­bovací rozeta
            • BA7CLIP

              Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • L5262GRAU

              Nýtovač pro nýt L 5085, rozlišovací barva šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • L5263ROT

              Nýtovač pro nýt L 5223, rozlišovací barva červená

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • L5264SCHW

              Nýtovač pro nýt L 5067, rozlišovací barva černá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • L5561

              Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • M5159

              Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.20mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • M51592

              Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.12mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • M5164

              Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              25 mm
            • Šířka
              40 mm
            • Délka
              2 000 mm
            • Šířka štěr­biny
              6 mm
            • Šířka štěr­biny
              6,50 mm
            Vyba­vení
            • Kryt v rozsahu dodávky
              Ano
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Poly­vi­nylchlorid (PVC)
            • Barva
              Šedý kámen
            • Kód RAL
              7030
            Funkce
            • Samoz­hášivý
              Ano
            Normy
            • Třída hořlavosti podle UL94
              V0
            Bezpečnost
            • Třída požární odolnosti
              M1
            Archi­tek­tura
            • Flexi­bilní
              Ne
            Konfigu­race
            • Boční stěna
              Se štěr­binou

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration BA7A25040 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BA7A25040 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek BA7A25040 | Hager

              Obrázek produktu BA7A25040

            • Soubory STEP

              Obrázek Step Model BA7A25040 | Hager

              Step Model BA7A25040

              Soubory STEP International 2020-01-01

              STP
              604,54 kB
            • Produktový list

              Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager

              Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

              Produktový list de-DE 2018-10-11

              PDF
              395,99 kB
            Více dokumentace

            Náhradní díl

            Zobrazit více

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              BA61501507030B - Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá
              BA61501507030B
              Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá
            • 2
              BA62002507030B - Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá
              BA62002507030B
              Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá
            • 3
              BA63001507030B - Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá
              BA63001507030B
              Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá
            • 4
              BA63002507030B - Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
              BA63002507030B
              Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
            • 5
              BA63004007030B - Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá
              BA63004007030B
              Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.