The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž s krytím IP55
  • 6768803512
  • Designové řady vypínačů

6768803512

EAN
4011334390510
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

6768803512

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (9)
Previous
Previous
6118913502
6118913502
Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
6719323502
6719323502
Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13283502
13283502
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13303502
13303502
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13293502
13293502
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13293512
13293512
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • 6118913502

    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 6719323502

    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 13283502

    0,00 €  / *
  • 13303502

    0,00 €  / *
  • 13293502

    0,00 €  / *
  • 13293512

    0,00 €  / *
  • 6019303502

    Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 6719333502

    0,00 €  / *
  • 6719323512

    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    0
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Zásuvná přípojka
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    Uzem­ňovací kolík
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ano
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ano
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Samo­zaví­rací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration 6768803512
PDF
Hager RoHS report 6768803512
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 6768803512 | Hager

    Obrázek produktu 6768803512

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 6768803512 | Hager

    Hager Produktový list 6768803512

    Produktový list cs-CZ 2025-09-26

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    30863552 - Kryt dělený, W.1, bílá mat
    30863552
    Kryt dělený, W.1, bílá mat
  • 2
    6118913502 - Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
    6118913502
    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
  • 3
    6719323502 - Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
    6719323502
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat
  • 4
    6719323515 - Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    6719323515
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
  • 5
    14093505 -
    14093505

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.