The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 51733525
    EAN
    4011334390558
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    51733525

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    51733525

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (9)
    Previous
    Previous
    6719323515
    6719323515
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6019303505
    6019303505
    Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    13303505
    13303505
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    13293515
    13293515
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6719323505
    6719323505
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6118913505
    6118913505
    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Ozna­čovací mate­riál pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 5 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • 6719323515

      Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6019303505

      Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 13303505

      0,00 €  / *
    • 13293515

      0,00 €  / *
    • 6719323505

      0,00 €  / *
    • 6118913505

      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6719333505

      Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 13293505

      0,00 €  / *
    • 13283505

      0,00 €  / *

    Dokončete svůj systém

    • Ozna­čovací mate­riál pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • 19058001

      Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Muž", příslušenství

      0,00 €  / *
    • 19058002

      Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Žena", příslušenství

      0,00 €  / *
    • 19058003

      Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Vozíčkář", příslušenství

      0,00 €  / *
    • 19058004

      Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Schodiště", příslušenství

      0,00 €  / *
    • 19058005

      Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Výtah", příslušenství

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      LED
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      48 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 51733525
    PDF
    Hager RoHS report 51733525
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 51733525 | Hager

      Obrázek produktu 51733525

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 51733525 | Hager

      Hager Product data sheet 51733525

      Product data sheet cs-CZ 2026-04-15

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-10-19 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-10-19

      PDF
      79,10 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      50763555 -
      50763555
    • 2
      50453512 -
      50453512
    • 3
      50453522 -
      50453522
    • 4
      50413515 -
      50413515
    • 5
      30863535 -
      30863535

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.