The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 5152
    EAN
    4011334030928
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    Světelný signál E14, nástěnný, ISO-Panzer IP66, tmavě šedá 5152

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Světelný signál E14, nástěnný, ISO-Panzer IP66, tmavě šedá

    5152

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    161003
    161003
    Žárovka E14, pro světelný signál, s plochým sklopným krytem, příslušenství, čirá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 161003

      Žárovka E14, pro světelný signál, s plochým sklopným krytem, příslušenství, čirá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Výkon
    • Napá­jení žárovky
      3 - 3 W
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      82 mm
    • Šířka
      75 mm
    • Hloubka
      56 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP66

    Ke stažení

    • Obrázek 5152 | Hager

      Obrázek produktu 5152

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 5152 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 5152

      Světelný signál E14, nástěnný, ISO-Panzer IP66, tmavě šedá

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      50553522 -
      50553522
    • 2
      50753532 -
      50753532
    • 3
      6118913505 - Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
      6118913505
      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
    • 4
      50453522 -
      50453522
    • 5
      6719323505 -
      6719323505

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.