The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání světel - Berker S.1
  • 161003
  • Designové řady vypínačů

Žárovka E14, pro světelný signál, s plochým sklopným krytem, příslušenství, čirá 161003

EAN
4011334195498
Balení
100 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Žárovka E14, pro světelný signál, s plochým sklopným krytem, příslušenství, čirá

161003

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
5152
5152
Světelný signál E14, nástěnný, ISO-Panzer IP66, tmavě šedá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
513102
513102
Patice pro kontrolku E14
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 5152

    Světelný signál E14, nástěnný, ISO-Panzer IP66, tmavě šedá

    0,00 €  / *
  • 513102

    Patice pro kontrolku E14

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 - 230 V
Rozměry
  • Výška
    15 mm
  • Šířka
    15 mm
  • Hloubka
    51 mm
Mate­riál
  • Barva
    Oranžová
Osvět­lení
  • Typ svítidla
    Žárovka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 161003
PDF
Hager RoHS report 161003
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 161003 | Hager

    Obrázek produktu 161003

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 161003 | Hager

    Hager Produktový list 161003

    Žárovka E14, pro světelný signál, s plochým sklopným krytem, příslušenství, čirá

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WXA691 - LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, červená
    WXA691
    LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, červená
  • 2
    WXA690 - LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá
    WXA690
    LED kontrolka 230 V pro spínače a tlačítka gallery, modrá
  • 3
    16281909 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
    16281909
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
  • 4
    16281606 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
    16281606
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
  • 5
    16281404 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
    16281404
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.