The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 50463512
    EAN
    4011334390343
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    50463512

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    50463512

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Doty­kový proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Průhledné
      Ne
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      43 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      0
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    • Typ tlačítka
      Jedno­duché tlačítko
    • Se signálním kontaktem zpětné vazby
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek 50463512 | Hager

      Obrázek produktu 50463512

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 50463512 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 50463512

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-10

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WNC300 - Žaluziový vypínač, Berker W.1,IP55, šedá
      WNC300
      Žaluziový vypínač, Berker W.1, IP55, šedá
    • 2
      11963502 -
      11963502
    • 3
      50553522 -
      50553522
    • 4
      30763522 -
      30763522
    • 5
      WNC015 - W1 2pole SW EMERG. HEATING CTRL+0/1 grey
      WNC015
      W1 2pole SW EMERG. HEATING CTRL+0/1 grey

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.