The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 4562

Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8(4) pólová, UTP, Cat.3, bílá 4562

EAN
4011334218807
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8(4) pólová, UTP, Cat.3, bílá

4562

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (18)
Previous
Previous
14096089
14096089
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, Q.x, bílá sametová
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
146909
146909
Středová deska pro zásuvku datovou 2x RJ45, systém střed. dílů, bílá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
146902
146902
Středová deska pro zásuvku datovou 2x RJ45, systém střed. dílů, krémová lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
14097004
14097004
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.5, nerezová ocel mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
14097003
14097003
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.5, Alu elox
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
14097006
14097006
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, antracit mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • 14096089

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 146909

    Středová deska pro zásuvku datovou 2x RJ45, systém střed. dílů, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 146902

    Středová deska pro zásuvku datovou 2x RJ45, systém střed. dílů, krémová lesk

    0,00 €  / *
  • 14097004

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.5, nerezová ocel mat

    0,00 €  / *
  • 14097003

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.5, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 14097006

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 14097009

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 14096084

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, Q.x, stříbrná sametová

    0,00 €  / *
  • 14096086

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, Q.x, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 14098989

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 14092045

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

    0,00 €  / *
  • 14092089

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 140901

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, serie 1930/glas, černá lesk

    0,00 €  / *
  • 1409

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, serie 1930/glas, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 14098982

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1, krémová lesk

    0,00 €  / *
  • 14091404

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, stříbrná mat

    0,00 €  / *
  • 14091606

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 14091909

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    1 A
Texty
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
Rozměry
  • Výška
    70,20 mm
  • Šířka
    70,20 mm
  • Hloubka
    28,40 mm

Ke stažení

  • Obrázek 4562 | Hager

    Obrázek produktu 4562

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 4562 | Hager

    Hager Product data sheet 4562

    Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8(4) pólová, UTP, Cat.3, bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2019-12-17

    PDF
    104,36 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.