The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž s krytím IP55
  • 30863532
  • Designové řady vypínačů

30863532

EAN
4011334390282
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

30863532

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (9)
Previous
Previous
6719323515
6719323515
Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13303505
13303505
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
13293515
13293515
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
6719323505
6719323505
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
6019303505
6019303505
Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
6118913505
6118913505
Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Osvět­lovací vložka pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • 6719323515

    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 13303505

    0,00 €  / *
  • 13293515

    0,00 €  / *
  • 6719323505

    0,00 €  / *
  • 6019303505

    Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6118913505

    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 6719333505

    Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, šedá mat

    0,00 €  / *
  • 13293505

    0,00 €  / *
  • 13283505

    0,00 €  / *

Dokončete svůj systém

  • Osvět­lovací vložka pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 16773500

    LED komplet 230 V, pro spínače / tlačítka, příslušenství, červená

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Spínací proud
    10 A
  • Jmenovitý proud
    10 A
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Iden­tifikace
  • Montážní uspo­řá­dání
    Řídicí prvek
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Počet tlačítek
    1
  • AT_He­ightLabel­lingField
    12 mm
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    12 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Texty
  • Způsob montáže
    Pro přišrou­bování
  • Typ připo­jení
    S N-svorkou, S bezšrou­bovými svor­kami
  • Osvět­lení
    S modrou jednotkou LED 230 V, Pro osvět­lení
  • Způsob zapo­jení
    Přepínáč

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration 30863532
PDF
Hager RoHS report 30863532
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 30863532 | Hager

    Obrázek produktu 30863532

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 30863532 | Hager

    Hager Product data sheet 30863532

    Product data sheet cs-CZ 2026-01-29

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-03 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

    Declaration of conformity International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    30553542 -
    30553542
  • 2
    30653542 -
    30653542
  • 3
    30653555 -
    30653555
  • 4
    30763542 -
    30763542
  • 5
    30423552 -
    30423552

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.