Žaluziový spínač řazení 1+1, kompletní, s potiskem, krytí IP55, série W.1, 10 AX, 250 V AC, pro nástěnnou montáž. Vybaven mechanickým a elektrickým blokováním současného sepnutí. Barva světlešedá matná. Ideální pro ovládání rolet a žaluzií ve venkovním prostředí nebo vlhkých prostorách. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami.
EAN
4011334391197
Balení
1 ks
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RALPodobné jako RAL 7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)31,3 %
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pól. spínač
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Spínací proud10 A
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 35 °C
Texty
-
Způsob zapojeníS mechanickým a elektrickým blokováním současného sepnutí
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Způsob montážePro přišroubování
-
SvorkaS dvouvodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení, Se dvěma místy pro zacvaknutí dvouvodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 30753525
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-12
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Více dokumentace