29537006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker K.1
  • Ovlá­dání světel - Berker K.1
  • 29537006

LED signální světlo bílé, K.1, antracit mat

29537006

  • Designové řady vypínačů

LED signální světlo bílé, K.1, antracit mat 29537006

EAN
4011334414506
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Ozna­čovací mate­riál pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Ozna­čovací mate­riál pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 19058001

    Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Muž", příslušenství

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • 19058002

    Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Žena", příslušenství

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • 19058003

    Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Vozíčkář", příslušenství

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • 19058004

    Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Schodiště", příslušenství

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • 19058005

    Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Výtah", příslušenství

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 V
Výkon
  • Spotře­bovaný výkon ve W
    1 W
Připo­jení
  • Průřez vodiče
    2,50 - 2,50 mm²
Mate­riál
  • Barva
    Antracit
  • Povr­chová úprava
    Matný
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Povrch
    Lakované
Texty
  • Osvět­lení
    Barva světla: studená bílá
  • Popis
    Fólie s potiskem symbolů, vklá­dací
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    Berker K.1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,96 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,40 kB

Ke stažení

  • Obrázek 29537006 | Hager

    Obrázek produktu 29537006

  • Instalační příručka

    Obrázek Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager

    Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    792,84 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1058

    PDF
    277,38 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    3966 - Tahový spínač//přepínač, řazení 6
    3966
    Tahový spínač//přepínač, řazení 6
  • 2
    303212 -
    303212
    Schak. 2-polig 16 AX
  • 3
    303303 - Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
    303303
    Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
  • 4
    303550 - Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
    303550
    Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
  • 5
    303650 - Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
    303650
    Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.