The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • 19050069
    EAN
    4011334172376
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • Doplň­kové produkty - Berker B.3
    • Doplň­kové produkty - Berker B.7
    • Doplň­kové produkty - Berker Q.1
    • Doplň­kové produkty - Berker Q.3
    • Doplň­kové produkty - Berker Q.7
    • Doplň­kové produkty - Berker K.1
    • Doplň­kové produkty - Berker K.5
    • Vidět víc

    Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk 19050069

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk

    19050069

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • 11098989

      Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11096089

      Mezirámeček pro středové desky, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 11098989

      Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 11091909

      Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 11091606

      Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11096084

      Mezirámeček pro středové desky, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 11096086

      Mezirámeček pro středové desky, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 11096089

      Mezirámeček pro středové desky, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      8 mm
    • Šířka
      53 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Průhledné
      Ne
    • Mate­riál
      Termoplast
    Texty
    • Potisk
      Bez potisku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 19050069
    PDF
    RoHS report 19050069
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 19050069 | Hager

      Obrázek produktu 19050069

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 19050069 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 19050069

      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      6710098982 - Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
      6710098982
      Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
    • 2
      10091414 - Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, stříbrná mat
      10091414
      Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 3
      10091909 - Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá matná
      10091909
      Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
    • 4
      6710091909 - Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, bílá mat
      6710091909
      Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, bílá mat
    • 5
      10091919 - Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat
      10091919
      Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.