The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 155909
    EAN
    4011334186625
    Balení
    10 ks

    Kryt jednoduchý, pojistný, wg Up IP44, bílá lesk 155909

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Již není dostupný

    Kryt jednoduchý, pojistný, wg Up IP44, bílá lesk

    155909

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    503101
    503101
    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    503203
    503203
    Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    303650
    303650
    Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    503150
    503150
    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    535031
    535031
    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      63,70 mm
    • Šířka
      64,30 mm
    • Hloubka
      15 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Mechanická odolnost IK
      IK02

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration 155909
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 155909 | Hager

      Obrázek produktu 155909

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 155909 | Hager

      Hager Product data sheet 155909

      Kryt jednoduchý, pojistný, wg Up IP44, bílá lesk

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.