The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 155221
  • Designové řady vypínačů

Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, wg Up IP44, hnědá lesk 155221

EAN
4011334015871
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, wg Up IP44, hnědá lesk

155221

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 53503520

    Žaluziové tlačítko 1-pólové

    0,00 €  / *
  • 53303520

    Žaluziový spínač 1-pólový

    0,00 €  / *
  • 1884

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Dvojná­sobná klapka
Mate­riál
  • Barva
    Hnědá
  • Kód RAL
    8011
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    63,70 mm
  • Šířka
    64,30 mm
  • Hloubka
    15 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 155221
PDF
Hager RoHS report 155221
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 155221 | Hager

    Obrázek produktu 155221

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 155221 | Hager

    Hager Produktový list 155221

    Kryt dělený s potiskem symbolu šipek, wg Up IP44, hnědá lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-09-27

    PDF
    237,12 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    3313079909 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
    3313079909
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
  • 2
    3313078989 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
    3313078989
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
  • 3
    3313078982 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
    3313078982
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
  • 4
    3313071606 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
    3313071606
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
  • 5
    3313071404 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, alu, mat lak.
    3313071404
    Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, alu, mat lak.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.