Kryt jednoduchý, K.5, Alu elox 14267003
EAN
4011334377870
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážeUpevnění sponami
-
PopisS polem pro popis
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
-
Související systémyBerker K.x
Ke stažení
Více dokumentace