Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Oslabení
-
Připojovací tlumení při 860 MHz10 dB
-
Průchodové tlumení při 860 MHz1 dB
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma4 - 862 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
MateriálTermoplast
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
Rozměry
-
Hloubka45 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Montáž na omítku
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 12033555
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-08-25
PDF79,73 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace